??
CADモデル選択
K1595.101X70
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1595 - Stainless steel hexagon head screws with collar and seal and shim washer for Hygienic USIT® set
Bill of material
K1595.101X70
BESTKIPP
Order No.
K1595.101X70
FORM
Form
B
MATERIAL
Material
70 EPDM 291
FARBE
Colour
black
B
height
26 mm
D
thread
M10 mm
D1
diameter
22.0 mm
D2
diameter
21.2 mm
D3
diameter
10.1 mm
K
height
14.0 mm
L
Length
70 mm
R
Radius
0.75 mm
S
diameter
2 mm
SW
width across flats
16 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Approx. weight
0.0705 kg
BS
Description
情報
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ANZM
tightening torques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245504923
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions